TIPA-050072

AM263Px power-supply design using the TPS653860-Q1 for safety-relevant applications

TIPA-050072

概要

This power design can be used as a guide for integrating the TPS65386x-Q1 Power Management IC (PMIC) into safety-relevant automotive systems powering the functional safety (FuSa) AM263Px Sitara™ processor.

特長
  • Outlines the power tree design needed to support the AM263Px MCU
  • Provides integrated 3.3V and 5V linear regulators
  • Includes buck-boost preregulator stage for external buck converter to power VCORE
  • Provides support for controlling external peripherals through GPIO pins, such as the enable pin of the TPS62903-Q1 buck converter
  • Provides support for watchdog and error signal monitoring (ESM) to help achieve safety requirements
  • Optional integrated linear regulators for powering peripherals such as sensors and interfaces
  • Optional diagnostics pin for internal signal monitoring and redundancy
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62903-Q1 車載対応、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

 

Arm Cortex-R マイコン
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS653860-Q1 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド TPS653860-Q1 を使用する安全関連アプリケーション用の AM263Px 電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。