TIPA-050058
TPS659039-Q1 を使用する、AM572、TDA2P、TDA2 向け電源デザイン
TIPA-050058
概要
この電源デザインでは、DRA74x、DRA75x、TDA2x、AM572x への電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。このユーザー ガイドは、TPS659039-Q1 PMIC とプロセッサ間の接続に関するガイドとして使用できます。このガイドでは、プラットフォームの接続、パワーアップ、パワーダウン、スリープ移行と終了の各シーケンス、OTP 構成について掲載しています。また、このユーザーガイドでは初期化ソフトウェアについて説明し、TPS659039-Q1 PMIC を使用して開発を開始する方法を掲載しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS659039-Q1 — 車載対応、ARM Cortex-A15 プロセッサ向け、3.135V ~ 5.25V、7 個の降圧と 6 個の LDO を搭載した PMIC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS659039-Q1 User’s Guide to Power DRA74x, DRA75x, TDA2x, and AM572x (Rev. C) | 2018/05/07 |