TIPA-050050

TPS65313-Q1 を使用する、AWR1843 と AWR1642 向け電源デザイン

TIPA-050050

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、AWR1843 と AWR1642 の各レーダー センサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。このテクニカル リファレンス マニュアルは、TPS65313-Q1 のデフォルトのプログラム済み EEPROM 構成のリファレンスとして使用できます。この資料では、TPS65313-Q1 PMIC と AWR18x/16x レーダー デバイスとの標準的な接続を提示します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ミリ波レーダー センサ

AWR1843車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65313-Q1車載アプリケーション向け、高電圧 PMIC

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR1642DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65653-Q1車載向け、複数のスイッチ内蔵、4 MHz、デュアル 3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS65313-Q1 Technical Reference Manual 2020/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。