TIPA-050049

車載アプリケーション向け、R-Car M3N と M3W の電源デザイン

TIPA-050049

設計ファイル

概要

Renesas の R-Car M3x SoC 向けのこの電源デザインは、車載インフォテインメント、電子コックピット、ゲートウェイの各アプリケーション向けに最適化済みですされています。このユーザー ガイドでは、LP87565-Q1、LP8733-Q1、LP8732-Q1 の各 PMIC を使用して、Renesas の R-Car M3N と R-Car M3W の各 SoC に適した電源レールの電源デザインに関する設計上の検討事項を詳細に掲載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV733P-Q1車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8733-Q1車載向け、デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8732-Q1車載向け、デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87565-Q1車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、デュアル、8A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) 2021/10/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。