TIPA-050043

車載アプリケーション向け、X9H の電源デザイン

TIPA-050043

設計ファイル

概要

SemiDrive の X9H 車載 SoC 向けのこの電源デザインは、車載インフォテインメントと電子コックピットの各アプリケーション向けに最適化済みです。この資料では、LP87565-Q1 と LP87523-Q1 の各パワー マネージメント IC (PMIC) を使用した電源デザインに関する設計上の検討事項を詳細に掲載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV767-Q1車載対応、調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62811-Q1車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87565-Q1車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、デュアル、8A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87523-Q1車載、複数のスイッチ内蔵、10A、2 相 + 1 相 + 1 相、3 出力降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Power Supply Design for Semidrive X9H Using LP875230C-Q1 and LP87565V-Q1 PDF | HTML 2022/05/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。