TIPA-050041

車載アプリケーション向け、AC8015 電源デザイン

TIPA-050041

設計ファイル

概要

この AutoChips AC8015 車載 SoC 向け電源デザインは、エントリ レベルのコックピット車載電源デザインに適した設計を採用しています。この資料では、LP87522-Q1 と LP8732-Q1 の各 PMIC を使用した AC8015 電源レール向け電源デザインに関する設計上の検討事項を詳細に掲載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP8732-Q1車載向け、デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62813-Q1車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87522-Q1車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、3 相 + 1 相、2 出力降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート LP87522E-Q1 および LP873244-Q1 を使用した AC8015 の電源設計 PDF | HTML 2020/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。