TIPA-050039
LP875701-Q1 を使用する、Mobileye の EyeQ4 向け電源デザイン
TIPA-050039
概要
この電源デザインは、LP875701-Q1 パワー マネージメント IC を使用して Mobileye の EyeQ4 Mid SoC (システム オン チップ) コア レールを駆動する場合の電力に関する検討事項を詳しく説明します。この電源デザインは、3.3V または 5V (±5%) の入力電圧を想定しています。自動車のバッテリを使用するなど、システムの入力電圧がこの値より高い場合、降圧コンバータをプリレギュレータとして使用し、3.3V または 5V の電源電圧を生成する必要があります。
LP875701-Q1 は 4 個の降圧コンバータを搭載しており、これらは 1V 単一出力マルチフェーズ コンバータとして動作するように構成済みです。LP875701 は PWM モードで動作し、出力がアクティブになるとインターリーブ モードで 4 相すべてがスイッチング動作します。
詳しくは、ユーザー ガイドをご覧ください。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 | 2018/10/11 |