TIPA-050037
TPS65941319-Q1 を使用する、AM65 向け電源デザイン
TIPA-050037
概要
この電源デザインでは、AM65x プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。ユーザーズ ガイドでは、TPS6594-Q1 デバイスを使用し、互いに独立したマイコン向けレールとメイン電源レールを経由して AM65x プロセッサに電力を供給するパワー ディストリビューション ネットワーク (PDN) を掲載しています。この PDN を採用すると、マイコン セーフティー アイランドとメイン電圧リソースを基板レベルで絶縁できます。プロセッサの 2 種類の望ましい機能を実装するには、この絶縁が必須です。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6594-Q1 — 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウトレギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS65941319-Q1 PMIC User Guide for Sitara AM65 Processors (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/06/25 |