TIPA-050036
車載アプリケーション向け、TPS6594-Q1 PMIC 使用、J784S4 または J721S2 の電源デザイン
TIPA-050036
概要
この電源デザインでは、Jacinto J784S4 または J721S2 プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) について説明します。ユーザー ガイドでは、TPS6594-Q1 PMIC を使用して、Jacinto J784S4 または J721S2 プロセッサの電源を設計する際の検討事項の概要を説明しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6594-Q1 — 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、パワー マネージメント IC (PMIC)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV733P-Q1 — 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート:
PDF
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | Powering Jacinto 7 SoC For Isolated Power Groups With TPS6594133A-Q1 + Dual HCPS (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/05/16 |