TIPA-050033
車載アプリケーション向け、TPS6594-Q1 PMIC を使用する、DRA821 の電源デザイン
TIPA-050033
概要
この電源デザインでは、DRA821 プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。ユーザー ガイドでは、TPS6594-Q1 PMIC を使用して、DRA821 プロセッサの電源を設計する際の検討事項の概要を説明しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6594-Q1 — 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウトレギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV70018-Q1 — 車載、イネーブル搭載、1.8V 対応、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/09/12 |