TIPA-050025

TPS65084 PMIC を使用する、Intel Braswell 向け電源デザイン

TIPA-050025

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、Intel Braswell プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。TPS65084x デバイスは、シングルチップ ソリューションのパワー マネージメント IC (PMIC) であり、Intel Braswell SoC に特化した設計を採用しています。これらの SoC のターゲットは、2S、3S、または 4S (4 個の直列) リチウムイオン バッテリ パックを使用する、NVDC (Narrow VDC)、または NVDC 以外の電源アーキテクチャを採用したタブレット、ウルトラブック、ノート PC です。このデバイスは、大電力かつ高効率のレール向けに 3 個のコントローラと 3 個のコンバータを搭載しています。シンク / ソース LDO (VTT)、3 個の LDO、3 個のロード スイッチは、パワーオン シーケンス ロジックで制御する方法を通じて、適切な電源レール、シーケンシング、保護を実現します。I2C インターフェイス経由で、組込みコントローラ (EC) または SoC を使用するシンプルな制御が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65084Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS65084x Design Guide 2015/08/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。