TIPA-050012

TPS65381x-Q1 PMIC (パワー マネージメント IC) を使用する、TMS470 向け電源デザイン

TIPA-050012

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、TMS470 への電力供給向けに最適化済みのパワーマネージメント IC の概要を示しています。また、技術資料では TPS65381x-Q1 PMIC を安全関連システムに統合するのに役立つ情報を詳細に掲載しています。

TPS65381x-Q1 デバイスは、自動車や産業用の各市場で使用例の多い安全関連アプリケーションのマイコン (MCU) に電力を供給するための設計を採用したマルチレール電源製品です。このデバイスのサポート対象は、TMS570 マイコンや C2000 マイコン ファミリと、デュアル コア ロックステップ (LS) または疎結合 (LC) アーキテクチャを使用する各種マイコンです。

TPS65381x-Q1 デバイスは、マイコン、トランシーバ (CAN または他の規格)、外部センサなどに電力を供給する複数の電源レールを内蔵しています。内部 FET を搭載した非同期整流降圧スイッチ モード パワー コンバータは、入力電力 (バッテリ) を 6V のプリレギュレータ出力に変換します。この 6V は、他のリニア レギュレータへの入力電力になります。

特長:

  • 5V リニア レギュレータを内蔵
  • VDD1 電圧レギュレータ コントローラを搭載
  • センサ電源電圧である VSOUT1 を搭載
  • 集積チャージ ポンプ

電源デザインをさらに検索

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS628251% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65381A-Q1セーフティ アプリケーションのマイコン向けマルチレール電源 (PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
機能安全情報 Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2021/03/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。