TIPA-020001
AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計
TIPA-020001
概要
このコンセプト検証では、電源管理 IC (PMIC) を搭載した AC8025 (AutoChips™ から) システム オン チップ (SoC) 電源レール用のディスクリート電源設計に関する設計上の考慮事項について詳しく説明します。この設計には、TPS6593-Q1 PMIC、TPS628502-Q1、同期降圧コンバータと TPS745-Q1 低ドロップアウト (LDO) レギュレータが使用されます。元の電源はバッテリです。バッテリ電圧を変換して、5V または 3.8V バスを調整します。LM25149-Q1 はバッテリ電圧を変換することでバスの電圧を調整します。このリファレンス デザインのすべての部品は車載認定取得済みです。
特長
- AC8025 レールの電源シーケンスは、PMIC TPS6593-Q1 により制御されます
- TPS6593-Q1 デバイスの GPIO 出力を使用して、TPS62875-Q1、TPS628502-Q1、または TPS784-Q1 デバイスを制御し、電源シーケンスを実行できます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628502-Q1 — 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62875-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、20A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25149-Q1 — 自動車用、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)