TIOS1015EVM
TIOS1015 デジタル出力 (SIO) ドライバの評価基板
TIOS1015EVM
概要
TIOS1015 EVM を使用すると、TI の TIOS101x ファミリのデジタル出力 (SIO) ドライバを評価できます。 この EVM は、オンチップ 5-V LDO を含む TIOS1015 を搭載しています。 TIOS101 ファミリ全体でピン互換性があるので、この EVM は TIOS101 (LDO なし) と TIOS1013 (3.3-V LDO) をサポートすることもできます。 この EVM には、VCC、GND、OUT、EN、IN などを含めた多数の信号の測定機能が付属しているほか、オンボードのポテンショメータを使用してデバイスの出力電流を調整することもできます。 また、TIOS101 デバイスは PNP、NPN、またはプッシュプル出力用に構成できます。 TIOS101 ファミリのデバイスには、オンチップ ESD (IEC61000-4-2) とサージ保護機能が搭載されており、TVS ダイオードを不要にまたは小型化できますが、ユーザーの要件を満たすように変更を加えるためのパッドが付属しています。
特長
- 5V-LDO を使用した TIOS101-5 デジタル出力ドライバをサポート
- シングル EVM は、TIOS101-5、TIOS101-3、または TIOS101 デジタル出力 (SIO) ドライバをサポート
- オンボード POT により出力電流を構成可能
- 個別の信号測定とアクティビティ監視に適した、複数のヘッダと LED
- 複数のセットアップ オプションと構成が可能です
- TIOS1015EVM PCB
購入と開発の開始
評価ボード
TIOS1015EVM — TIOS1015 デジタル出力(SIO)ドライバの評価モジュール
TIOS1015EVM — TIOS1015 デジタル出力(SIO)ドライバの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TIOS1015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules | 2017/07/27 |