TIOL221EVM

概要

TIOL221 評価基板 (EVM) は、TIOL221 の主な機能と性能を、ピン制御と SPI 構成の両方で評価するためのプラットフォームです。この EVM は、業界標準の 4 ピン M12 コネクタを搭載し、クラス A の 2 チャネル構成で、1 つを IO-Link 通信チャネル、もう 1 つをデジタル入出力チャネルとして実装しています。また、裸線の接続や外部負荷に使用できるねじ込み端子台も用意されています。

特長
  • LDO および SPI インターフェイス内蔵、TIOL221 デュアルチャネル IO-Link デバイス PHY
  • 業界標準の 4 ピン M12 コネクタによる 2 チャネル構成 (1 つは IO-Link、もう 1 つは DO/DI) と裸線ねじ込み端子
  • ノイズと過渡パルスから保護するための TVS ダイオードや追加のフィルタリング部品用のフットプリント
  • 電流制限は、ポテンショメータを使用するか、ジャンパで選択する専用の抵抗オプションを使用して構成可能
  • ピンモード動作と SPI モード動作の両方を容易にするヘッダー ピンとテスト ポイント
  • 8KB I2C EEPROM
IO-Link とデジタル I/O
TIOL221 — LDO レギュレータと SPI 内蔵、デュアルチャネル、IO-Link デバイスの物理層 TIOM2212 — Dual-channel IO-Link® advanced master transceiver with frame handler
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TIOL221EVM — TIOL221 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TIOL221EVM — TIOL221 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TIOL221 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/08/29
証明書 TIOL221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ