TIOL1115EVM
TIOL1115 IO-Link トランシーバの評価基板
TIOL1115EVM
概要
TIOL1115 評価基板を使用すると、TI の TIOL111x IO-Link トランシーバ ファミリを評価できます。 この評価基板は、すべての IO-Link 機能とオンチップ 5-V LDO を実現する TIOL1115 を搭載しています。 TIOL111 ファミリ全体でピン互換性があるので、この評価基板は TIOL111 (LDO なし) と TIOL1113 (3.3-V LDO) をサポートすることもできます。 この評価基板には、L+、L-、CQ、TX、RX などを含めた多数の信号の測定と監視機能が付属しているほか、オンボードのポテンショメータを使用してデバイスの出力電流を調整することもできます。 TIOL111 ファミリのデバイスには、オンチップ ESD (IEC61000-4-2) とサージ保護機能が搭載されており、TVS ダイオードを不要にまたは小型化できますが、ユーザーの要件を満たすように変更を加えるためのパッドが付属しています。
特長
- 5V-LDO を使用して TIOL1115 IO-Link トランシーバをサポート
- この評価基板は、TIOL1115、TIOL1113、TIOL111 という IO-Link トランシーバをサポートできます
- オンボード POT により出力電流を構成可能
- 個別の信号測定とアクティビティ監視に適した、複数のヘッダと LED
- 複数のセットアップ オプションと構成が可能です
- TIOL1115EVM PCB
購入と開発の開始
評価ボード
TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link トランシーバの評価モジュール
TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link トランシーバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules | 2017/07/27 | |||
| 証明書 | TIOL1115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |