TIEVM-ARC-AFE
ソーラー アプリケーションにおける C2000™ マイコン ベースでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンド
TIEVM-ARC-AFE
概要
TIEVM-ARC-AFE は、TIDA-010955 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。このリファレンス デザインは、AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを採用しています。DC アーク放電は、DC ストリング電流に高周波ノイズを誘起します。アーク周波数を検出するために、データを取得して組込み AI モデルに渡します。組込み AI モデルは、アークを識別するようにトレーニングされます。従来型のアーク検出アプローチに比べて、より少ない計算労力でより高い精度を達成できます。このデザインは、アーク検出用のシグナル チェーンに加えて、組込み AI モデル トレーニングのためにアーク データの収集とラベル付けを行う機能も採用しています。このハードウェアは、TMDSCNCD28P55X、C2000™ F28P55x デバイスの controlCARD、および 180 ピン コネクタを採用した他の C2000 controlCARD との組み合わせで動作し、アーク データの収集、組込み AI モデルのトレーニング、システムの検証のためのさまざまなソフトウェア ツールを統合した、AI ベースのアーク検出ツール チェーンの一部です。
特長
- AI ベースのアーク検出のための 4 チャネル アナログ フロント エンド
- バンドパスおよびノッチ フィルタ搭載、構成可能なアナログ フロント エンド
- トレーニング データ収集用のストリング電圧およびアーク ギャップ電圧測定入力
- 自動ラベル付け回路により、ラベル付きのアーク データを生成
- TMDSCNCD28P55X、C2000 F28P55x デバイスの controlCARD、および 180 ピン コネクタを採用した他の C2000 controlCARD と組み合わせて動作
- AI ベースのアーク検出を迅速に開始するのに役立つ、厳選された組込み AI モデル
DC/DC converters
Real-time digital power MCUs
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE ソーラー アプリケーションで機械学習を使用してアークを検出する評価基板
サポート対象の製品とハードウェア
TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE ソーラー アプリケーションで機械学習を使用してアークを検出する評価基板
設計ファイル
JAJU943A.null (null KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計ガイド | ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向けアナ ログ フロント エンドのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/12/31 | |
| 証明書 | DoC_EU RoHS_TIEVM-ARC-AFE | 2024/10/08 |