TIDM-THREEPHASEMETER-F6779
改ざん検出機能付き高精度 3 相電気メーター
TIDM-THREEPHASEMETER-F6779
概要
このデザインは、MSP430F6779 スマート メーター SoC を使用して、高精度の 3 相電気メーター システムを実装します。ANSI C12.20 および IEC-62053 Class 0.2 のメーターに関するすべての要件を上回ります。F6779 SoC は、512KB フラッシュを備えた最も集積度の高い多相 e メーター SoC です。これを使用すると、開発者は最高レベルの性能と精度を備えた真のシングルチップ スマート e メーターを作成できます。さらに、この評価基板には改ざん検出機能も搭載されており、公益事業者から電気が盗まれるのを防ぐ方法をエンジニアが開発するのに役立ちます。
特長
- ANSI と IEC の Class 0.2 精度要件を上回る 3 相電気メーター
- TI のエネルギー ライブラリ ファームウェアにより、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギー、RMS 電流と RMS 電圧、力率、ライン周波数など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
- ZigBee®、Wi-Fi®、Wireless M-Bus、IEEE-802.15.4g などのワイヤレス通信標準規格用のアドオン通信モジュール(2.4GHz と Sub-1GHz の両方で提供)
- 160 セグメント ディスプレイを内蔵
- 3 相ライン電圧から電力供給
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDU201.PDF (204 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDR375.PDF (146 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Sensing MCUs
MSP430F6779 — 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC
他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Test Data | 2014/01/24 | |||
| アプリケーション・ノート | Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G) | PDF | HTML | 2015/08/05 |