TIDM-THREEPHASE-BSDC
3 相ブラス付きおよびステッパ・モータ制御ソリューション
TIDM-THREEPHASE-BSDC
概要
このリファレンス・デザインは、C2000™ Piccolo™ マイコンと DRV8412 三相モーター・ドライバによる、三相ブラシレス DC モーターまたはシングル・ステッパ・モーター回転用モーター制御ソリューションの実現方法を示すものです。さまざまな条件下で効果を発揮する高集積度のモーター制御およびドライバ・ソリューションであり、50V 時連続 6A(ピーク 12A)で動作するブラシ付モーターおよびステッパ・モーターの開発期間を短縮できます。代表的な用途は医療用ポンプ、ゲート開閉、舞台照明、織物製造機具、産業用またはコンシューマ用ロボットなどです。このリファレンス・デザインのベースとなっているのは DRV8412 評価キットです。
特長
- 高効率の出力段(最大 97%)、低 RDS(on)MOSFET(TJ = 25°C 時 110 mΩ)を使用
- 動作時電源電圧最大 52V
- 低電圧、過熱、過負荷、短絡に対する自己保護回路を内蔵
- C2000 のオンチップ PWM と ADC ペリフェラルのフィードバックによる閉ループ・デジタル制御
- C2000 の高性能 ADC、テキサス・インスツルメンツ OPA2350 高速オペアンプ、テキサス・インスツルメンツ REF3025 高精度リファレンス電圧チップによる、高精度の上限側電流センシング
- ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス、手順をわかりやすく示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR737.PDF (151 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28035-Q1 — 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
Real-time digital power MCUs
TMS320F28035 — 60MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors | 2014/05/27 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8412-C2-KIT Hardware Reference Guide | 2014/04/29 | ||||
| アプリケーション・ノート | Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors Application Report | 2014/04/29 |