TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC
3 相 BLDC / PMSM 中電圧モーター制御ソリューション
TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC
概要
センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) を使用して、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターと、ブラシレス AC (BLAC) モーター言い換えると永久磁石同期モーター (PMSM) を動作させ、制御を行います。このデザインは、50V 以下、7A のモーターを対象として高性能、電力効率、コスト効率の優れた制御を実現し、医療用ポンプ、ゲート、リフト、小型ポンプ、ロボット、オートメーションに最適です。このデザインは、センサ付きとセンサレスの各台形波整流モーター制御手法もサポートしています。
特長
- BLDC と、BLAC つまり PMSM の各モーターを駆動します
- FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール) と台形波整流モーターの制御手法を学習し、適用します
- 50V 以下、7A のモーターを対象にして、性能、電力効率、コスト効率の優れたモーター制御を実現します
- C2000™ Piccolo TMS320F28035 マイコンと 3 相モーター・ドライバである DRV8312 を使用してモーターのインテリジェント制御を実装しています
- 55W モーターである NEMA17、動作制御ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート、グラフィカル・インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
- C2000マイコン・ファミリ向けの controlSUITE ソフトウェア・スイートの無償ダウンロードには、ソフトウェア、資料、ハードウェア設計ファイルが付属しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR671.PDF (78 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28035-Q1 — 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
Real-time digital power MCUs
TMS320F28035 — 60MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) | 2015/05/21 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors using BEMF Integration (InstaSPIN) | 2015/05/21 | ||||
| アプリケーション・ノート | Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors (DRV8312-EVM) | 2015/05/21 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8312-C2-KIT Hardware Reference Guide | 2014/04/29 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sensorless Field Oriented Ctrl. of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-DRV831-EVM | 2011/03/11 |