このリファレンス デザインは、TIDA-010933 による置き換えの対象です
TIDM-SOLARUINV
グリッド接続のソーラー マイクロインバータ、MPPT 機能付き
TIDM-SOLARUINV
概要
このリファレンス デザインは、デジタル制御、グリッド接続のソーラー マイクロインバータで、最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載しています。ソーラー マイクロインバータは、太陽光発電業界で新登場したセグメントです。設備内にあるすべてのソーラー パネルを単一の集中型インバータに接続する代わりに、ソーラー マイクロインバータ ベースの設備では、各ソーラー パネルに対して、より小型の、言い換えると「マイクロ」インバータを個別に接続します。この構成には、部分的に日陰になった状況への対処、システム効率の向上、信頼性の改善、モジュール性の向上など、多くの利点があります。このリファレンス デザインでは、電力段の制御、MPPT、グリッド接続の同期を含め、インバータ全体を扱うデジタル コントローラとして C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 マイコン (MCU) を使用しています。電力変換段は、1) 2 次側電圧逓倍機能付きのアクティブ クランプ フライバック DC/DC コンバータと、2) グリッドに接続された 1 つの DC/AC インバータで形成されています。このデザインでは、93% のピーク効率を達成し、全高調波歪を 4% 未満に抑制しており、ソーラー パネルごとの電力出力をより多くするとともに、有害な発熱を減らして、システムの寿命を延ばします。
特長
- 2 次側電圧逓倍機能付きのアクティブ クランプ フライバック DC/DC コンバータ、MPPT、グリッドに接続された 1 つの DC/AC インバータそれぞれの制御機能を実装し、ソーラー マイクロインバータの電力変換段を形成
- 入力側で 28 ~ 45V のパネル電圧、出力側で 220VAC 向けの最大 280W、110VAC 向けの最大 140W というユニバーサル電力出力をサポートしており、世界各国の太陽光発電市場の多様な要件に対応可能
- 93% のピーク効率を達成し、全高調波歪 (THD) を 4% 未満に抑制しており、ソーラー パネルごとの電力出力をより多くするとともに、有害な発熱を減らして、システムの寿命を延長
- C2000 Piccolo F28035 マイコンはマイクロインバータ システム全体に対する高性能コントローラとして動作し、DC/DC と DC/AC の各電力段に関する高周波数の制御ループを実行
- 単一マイコン採用のシステム実装により、設計の簡略化とシステム コストの削減に寄与
- C2000 Piccolo F28035 マイコンは、高い PWM 周波数 (100kHz) でインバータを動作させ、高調波歪みを低減するとともに、受動部品のコストを削減
- ソーラーとデジタル電源に関連するソフトウェア ライブラリでは、さまざまな電源トポロジや、MPPT とソフトウェア方式のフェーズ ロック ループ (PLL) のような多様なアルゴリズムを実装できるように、コード最適化された構築ブロックを公開しており、カスタマイズしたソーラー インバータ ソリューションの設計に最適
- ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック スタート、グラフィカル インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
注:このボード向けのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア パッケージに収録済みです。controlSUITE は ti.com/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」 (開発ツール) メニューの「Solar」 (ソーラー) セクションにある「Solar Micro Inverter Development Kit」 (ソーラー マイクロ インバータ開発キット) をご覧ください。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019/06/28 | ||||
| ユーザー・ガイド | Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 MCU CCS User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2017/06/09 | |||
| ユーザー・ガイド | C2000 Solar Micro Inverter Quick Start Guide | 2014/09/08 |