TIDM-RGB-LED

C2000™ MCU をベースとする、マルチ・ストリング RGB LED 照明ドライバ

TIDM-RGB-LED

設計ファイル

概要

このマルチ・ストリング RGB LED ライティング・デザインは、調光機能とカラー・ミキシング機能の付いた独立型のマルチ・ストリング LED 制御を実装するもので、車載、エンターテインメント、小売店、装飾用のライティング・アプリケーションにとって理想的です。LED ドライバは、8 つの LED ストリングを駆動する 8 つの独立型デジタル制御 DC/DC パワー・コンバータで形成されています。

特長
  • RGB LED ストリングに対するライトのカラー・ミキシング機能付きで、最大 8 つの LED ストリングを独立して駆動可能
  • カラーまたは白色 LED アプリケーションに適したリファレンス・デザインです。DC/DC LED ドライバの電源は、赤、緑、青の LED ストリングを駆動するための合計 6 個の昇圧 DC/DC コンバータと、白色 LED ストリングを駆動するための 2 個の SEPIC DC/DC コンバータで形成されています。
  • DC/DC LED ドライバの電源は、12 ~ 18VDC(公称)入力と、ストリングあたり最大 50mA のドライバ電流をサポート
  • 損傷をもたらす電流レベルからボード上の部品を保護する、過電流保護機能
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 マイコンを活用して、高精度の LED 調光制御機能と堅牢な RGB LED カラー・ミキシングを実現。
  • LED ライティングのリファレンス・プラットフォームが購入可能であり、ハードウェア・プラットフォーム、ソフトウェア・サンプルとライブラリ、グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)、技術的なアプリケーション・ノート、理論に基づくステップバイステップのユーザー・ガイドによって形成されています。

注:このボード用のソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに含まれています。controlSUITE は https://www.ti.com/tool/ja-jp/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」メニューの「Lighting」セクションにある「Multi-DC/DC Color LED Kit」をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAT4.PDF (46 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC656.ZIP (1544 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAT5.PDF (330 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAT3.PDF (263 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH08080W2.25A、4.5V ~ 18V 入力、調整範囲が広い小型パワー モジュール

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2350デュアル、単一電源電圧、レール ツー レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS795イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28027-Q1車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2802760MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7242Cクワッド チャネル、2/2、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7240Cクワッド チャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Multi-DC/DC Conversion & Color LED Control Integrated on a C2000 Microcontroller 2012/02/01
ユーザー・ガイド Multi-DC/DC Color LED Kit Hardware Reference Guide 2010/11/01
ユーザー・ガイド Multi-DC/DC Color LED Kit Quick Start Guide 2010/11/01

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。