TIDM-RFID-TRANSCEIVER

RFID トランシーバ・リファレンス・デザイン

TIDM-RFID-TRANSCEIVER

設計ファイル

概要

この無線周波数認識(RFID)リファレンス・デザインは、必要なコンポーネントとレイアウト上の考慮事項の概要を示し、トランスポンダから RFID データを抽出するために RFID をアプリケーションに実装するファームウェアのサンプルを提供します。RFID は、アクセス制御、プリペイメント、在庫管理を可能にします。設計者は、提供される資料、ハードウェア、サンプル・コードを使用して、MSP430 や選択したマイコンに対応した RFID 機能を迅速に実装することができます。

特長
  • 内蔵 PCB アンテナ
  • U.FL コネクタで独自の設計のアンテナを開発および接続できる
  • SPI コード開発/デバッグ用のテスト・ポイント
  • +3VDC ~ +5VDC のオンボード昇圧コンバータでフルパワーでの評価が可能
  • RFID トランスポンダの読み取りと書き込みに使用
  • テスト済みで、ファームウェア、GUI ソフトウェア、ハードウェア設計、およびユーザーズ・ガイドが含まれる
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR500.PDF (119 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC355.ZIP (695 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR499.PDF (31 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR501.PDF (122 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS612225.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7961TRF7961 ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7960TRF7960 マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7960ATRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7963ATRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7962ATRF7962A ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TRF7960ATB, TRF7970ATB NFC/HF RFID Reader Module User's Guide (Rev. A) 2014/06/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。