TIDM-RF430-TEMPSENSE

TIDM-RF430-TEMPSENSE

設計ファイル

概要

RF フィールドからのエネルギー ハーベストを利用したバッテリ不要のセンサ測定機能は、瞬間的な測定が必要でバッテリの使用が現実的でない、あるいは望ましくない医療、健康・フィットネス、産業分野などのアプリケーションに実装できます。このデザインでは、RF430FRL152H を使用した、シングル チップの NFC/RFID フィールド電源式温度センサ システムを実装しています。

特長
  • バッテリ不要
  • シングル チップ設計の ADC 構成は「ワイヤレス」
  • 最小限の外付け部品数
  • さまざまなアンテナ構成を採用すると、多様なフォーム ファクタを実現可能
  • このデザインはテスト済みであり、アプリケーション レポート、回路図 / PCB 設計ファイル、およびソフトウェアが含まれています。

このデザインで説明しているサンプル コードは、デザイン ガイド『デザイン ガイド』 (https://www.ti.com/lit/zip/slac692) からダウンロードできます

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRCQ9A.PDF (198 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCR0A.ZIP (1786 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC891A.ZIP (459 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCQ8A.PDF (240 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

RF430FRL152H — NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイスと 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

RF430FRL153H — NFC ISO15693 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Battery-Less NFC/RFID Temperature Sensing Patch (Rev. A) PDF | HTML 2016/02/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ