TIDM-RF-SENSORNODE

RF センサ・ノード開発プラットフォーム、6LoWPAN および 2.4 GHz アプリケーション用

TIDM-RF-SENSORNODE

設計ファイル

概要

この RF センサ・ノード・プラットフォームは、6LoWPAN および 2.4GHz アプリケーション向けの小型開発プラットフォームとして使用することを意図しています。このプラットフォームには、3 軸加速度計、温度センサ、2 つの光センサを含む 3 種類のオンボード・センサがあります。この RF センサ・ノード・プラットフォームは、スタンドアローン・センサ・ノードとして、または PLC(電力線通信)ボードまたは RF インターフェイス・ボードと組み合わせて、ハイブリッド・ノードとして使用できます。この RF ノードは、6LoWPAN または ZigBee® を含む 2.4GHz RF プロトコルをサポートしています。ノード間のリンクには有線接続、ワイヤレス接続、またはその両方を使用できるため、ハイブリッド回路では従来のノードよりも優れた信頼性とノイズ抵抗を実現できます。

特長
  • オンボードの 3 軸加速度計、温度センサ、光センサによる複数パラメータ・センシング
  • 低消費電力マイコンと RF トランシーバによるバッテリ寿命の延長
  • 高効率チャージ・ポンプによる低消費電力(1.2V)動作
  • オンボード・プログラミングとデバッグを実現する USB および JTAG インターフェイス
  • 2.4GHz/6LoWPAN RF ソリューション向けの小型開発プラットフォーム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU240.PDF (970 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR431.ZIP (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC300.ZIP (35768 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR432.PDF (141 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS727イネーブル搭載、250mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F5438A256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS60300オープン ドレイン出力、パワー グッド搭載、シングル セルから入力、3.3V、20mA デュアル出力、高効率チャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP106I2C/SMBus インターフェイスとアラート機能搭載、±2℃、2.7V ~ 5.5V、WCSP のデジタル温度センサ

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS229013.6V、0.5A、78mΩ、リーケージ 22nA のロード スイッチ

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2520第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RF Sensor Node Platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz Applications Design Guide 2014/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。