TIDM-RESLLC-DCDC

共振 LLC ハーフ・ブリッジ DC/DC コンバータ

TIDM-RESLLC-DCDC

設計ファイル

概要

This design is a digitally controlled 300W resonant LLC half-bridge DC/DC converter with added synchronous rectification. The resonant LLC power topology is valued for its inherently high levels of efficiency credited to high frequency, low loss resonant switching. However, implementation of such a power converter can be challenging since the control theory is based in frequency modulation of the converter rather than the more typically seen duty cycle modulation. This design guides users step-by-step through the complexities of a resonant LLC half-bridge converter, melding software and hardware design approaches to implement a complete high performance converter. The C2000™ Piccolo™ microcontroller is the digital controller for this design, enabling the resonant converter to operate at greater than 90% efficiency across wide load ranges, and with peak efficiency greater than 93%.

特長
  • Full microcontroller-based control of resonant LLC half-bridge DC/DC converter
  • 375-405V DC input, 12 DC output, 25A rated output (300W)
  • >90% efficiency across wide load range with >93% peak efficiency
  • Synchronous rectification support for increased power efficiency
  • Zero voltage switching (ZVS) across entire load range for greater efficiency and reliability
  • Convenient GUI for initial design evaluation, and detailed step-by-step documentation for further depth of evaluation

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage LLC Resonant Developer's Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU257.PDF (1515 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU256.PDF (1374 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR458.ZIP (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR459.PDF (2313 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDC318.ZIP (442 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR457.PDF (94 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS795イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28027-Q1車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2802760MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Software Design Guide 2014/03/14
* 設計ガイド Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Hardware Design Guide 2014/03/14
その他の技術資料 Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Quick Start Guide 2014/03/14
その他の技術資料 Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 2011/07/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。