TIDM-NFC-SDM
MIFARE® クラシックおよび占有プロトコルをサポートする、NFC トランシーバのダイレクト・モード
TIDM-NFC-SDM
概要
Special Direct Mode on the TRF7970A and TRF7964A enables the flexibility to easily support a wide range of proprietary protocols, most commonly MIFARE Classic. In these applications, Special Direct Mode drastically reduces the resource demand on host MCUs while also providing more stable operation. This design demonstrates MIFARE Classic authentication on the widely available TRF7970AEVM.
特長
- Features TRF7970A reader firmware demonstrating authentication of MIFARE Classic Tags
- Allows users to easily change the MIFARE Classic keys used for authentication
- Developed on an easy to use and widely available reference platform, the TRF7970AEVM
- Firmware is portable to other microcontrollers.
- Source code discussed in this design can be downloaded from SLOA214.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDB0.PDF (222 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Using Special Direct Mode With the TRF7970A | 2015/02/20 |