TIDM-NFC-DESFIRE-AES

TIDM-NFC-DESFIRE-AES

設計ファイル

概要

MIFARE DESFire EV1 は、ISO14443A 規格の RFID トランスポンダであり、NFC タイプ 4A タグ プラットフォームです。平文での動作と、AES 暗号化を使用したセキュアなトランスポンダとしての動作の両方が可能であることから、多くの NFC および RFID セキュリティ アプリケーションで使用されています。このデザインでは TI の AES ライブラリを、MSP430G2553 LaunchPad + DLP-7970ABP BoosterPack と組み合わせて使用して、MIFARE DESFire EV1 タグの AES 認証用のコスト効率に優れたリーダー システム ソリューションの簡単なデモを実現します。
このデザインで説明されているサンプル コードは、デザイン ガイドからダウンロードできます。

特長
  • MIFARE DESFire EV1 タグの AES 認証向けに設計された NFC リーダー ファームウェアを搭載
  • 認証に使用する AES キーを簡単に変更可能
  • バリュー ライン MSP430G2553 を使用することで、コスト効率の優れたソリューションを実現
  • ファームウェアは他のマイコンに移植可能です。
  • このリファレンス デザインはテスト済みで、ファームウェア、回路図、およびユーザー ガイドが含まれます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRCQ6.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCQ7.ZIP (98 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC890.ZIP (114 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCQ5.ZIP (146 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD2E001 — USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS773 — リセットとディレイ機能搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — 55KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

TRF7960A — TRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7963A — TRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7964A — TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970A — マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML
USB PHY およびブリッジ

TUSB3410 — UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A 2014/12/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ