TIDM-NFC-CE
近距離無線通信(NFC)カード・エミュレーション、リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-CE
概要
この近距離無線通信(NFC)リファレンス・デザインは、TRF7970A NFC トランシーバを使用して NFC カード・エミュレーション・アプリケーションを実装するファームウェアのサンプルを提供します。このリファレンス・デザインでは、少数の使いやすいアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)により、NFC カード・エミュレーション機能を迅速に実現できます。設計者は、提供される資料、ハードウェア、サンプル C コードを使用して、MSP430 や簡単に移植できる選択した別のマイコンで NFC カード・エミュレーション・アプリケーションを開発することができます。この設計に記載されているサンプル・コードは、設計ガイドからダウロードできます。
特長
- 最も一般的に入手できる NFC 対応デバイスとの実証済みの相互運用性
- タイプ 4A およびタイプ 4B タグ・プラットフォーム向けに NDEF 形式 RTD のエミュレーションをサポート
- 個々の NFC モードを選択するための使いやすい GUI を内蔵
- 構成可能な NDEF メッセージを使用できるフレキシブルなファームウェア構造を提供
- MSP-EXP430F5529 および MSP-EXP430F5529LP 用のビルドを提供予定
- このリファレンス・デザインはテスト済みで、ファームウェア(GUI 付き)、回路図、およびユーザーズ・ガイドが含まれます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCM1.PDF (122 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/03/13 |