TIDM-LPBP-WIRELESSNODE
低消費電力、1GHz 以下、無線トランシーバ
TIDM-LPBP-WIRELESSNODE
概要
ローパワー Sub-1 GHz ワイヤレス・トランシーバのリファレンス・デザインでは、低コストの双方向 RF リンクを実現できます(2 つのトランシーバの使用時)。オンボードの Anaren Integrated Radio(AIR)A110LR09A 無線モジュールは、アンテナを内蔵し、ヨーロッパの 868 ~ 870MHz および米国の 902 ~ 928MHz ISM 帯で動作します。AIR BoosterStack と呼ばれる同梱のソフトウェア・アプリケーションは、サンプルのセンサ・ネットワークおよびネットワーク・ステータス・レポート機能を実行します。この種の通信により、短距離デバイス/通信が使用される産業、科学、および医療分野での開発が可能となります。
特長
- ヨーロッパの 868 ~ 870MHz および米国の 902 ~ 928MHz ISM 帯で動作
- ETSI に準拠し、FCC/IC 認証を取得済みであるほか、ROHS および REACH に準拠
- AIR BoosterStack ソフトウェアにより、スター型ネットワーク・トポロジーを提供(1 つのハブ・ノードと 4 つのセンサ・ノード)
- 低消費電力の温度センサ・アプリケーション
- グラフィカル・ユーザー・インターフェイスによってネットワーク制御が提供され、主要な無線パラメータの表示が可能
- ノード ID、動作状態、および無線の設定を電源投入時に復元
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR761.PDF (76 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDR762.ZIP (151 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430G2452 — 8KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
MSP430 マイコン
MSP430F1612 — 55KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU
データシート:
PDF
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | MSP-EXP430G2 LaunchPad Development Kit User's Guide (Rev. G) | PDF | HTML | 2016/03/18 | |||
Third party document | Anaren Integrated Radio AIR Booster Pack Users Manual | 2014/06/17 |