TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

MP3 エンコーダ/デコーダ、静電容量タッチ・インターフェイス付き、OLED ディスプレイ、および、SD カード・マス・ストレージ

TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

設計ファイル

概要

このオーディオ向け静電容量式タッチのリファレンス・デザインは、MSP430 LaunchPad 開発キット (MSP-EXP430G2) 向けのプラグイン・ボードです。このリファレンス・デザインは、スクロール・ホイール、ボタン、近接センサを含めた複数の静電容量式タッチ素子と、ユーザーがこれらの静電容量式タッチ素子を操作したときに即座にフィードバックを返す 9 個の LED を搭載しています。

また、TMS320C5535 DSP と TLV320AIC3204 CODEC は、MP3 のエンコード機能とデコード機能も採用しています。このデザインの周辺部には、オンボード USB、microSD カード、OLED ディスプレイ、ヘッドセット向けのインターフェースがあります。このデザインは 2 個の組込みプロセッサを採用しており、これらは UART API や、C5535 DSP と MSP430 マイコンの間にあるインターフェイスを経由して協調動作と通信を実行します。

特長

MSP430 マイコンの役割:

  • 静電容量式タッチ・センシングと LED フィードバック
  • ジェスチャとイベントの検出
  • ブースタパックを制御するホスト・アプリケーション
  • C5535 DSP に対する UART 通信機能

C5535 DSP の役割:

  • MP3 のエンコードとデコード
  • SD カード・ファイル・システム
  • USB マス・ストレージ・クラス
  • OLED とコーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR745.PDF (39 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR744.ZIP (622 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDR743.PDF (147 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C5535低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C5533低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C5534低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C5532低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Audio Capacitive Touch BoosterPack Hardware 2014/09/03
アプリケーション・ノート Audio Capacitive Touch BoosterPack C5535 Software 2014/09/03
アプリケーション・ノート Audio Capacitive Touch BoosterPack MSP430 Software 2014/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。