TIDM-LPBP-CAPTOUCH

低消費電力静電容量タッチ・ソリューション、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソリューション用

TIDM-LPBP-CAPTOUCH

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、コンシューマ、産業用、その他のアプリケーションで HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) の多様な要件に対応する、静電容量式タッチ入力の超低消費電力実装を提示します。このデザインは、MSP430 バリュー・ライン・マイコンで利用できる複数の独自機能を活用しており、外部部品や付加的な受動部品の必要なしで、静電容量式タッチ素子とマイコンの入出力ピンの間で直接のインターフェイスを確立するのに役立ちます。静電容量式タッチ・ブースタパックは、スクロール・ホイール、ボタン、近接センサを含め、いくつかの静電容量式タッチ素子を搭載しています。このデザインを MSP430 LaunchPad と組み合わせると、ハードウェアとソフトウェアで構成されたリファレンス・デザインを実現でき、多様な物理的ボタンを静電容量式タッチ素子で迅速かつ簡単に置き換えるのに役立ちます。この組み合わせは、コンシューマ・エレクトロニクス、POS (販売時点管理) 機器、物理ボタンを搭載している各種デバイスに対して静電容量式タッチ機能を追加する際に、コスト効率の向上につながります。

特長
  • 静電容量式タッチ素子:
    • スクロール・ホイール
    • ボタン
    • 近接センサ
  • 即座にフィードバックを返すための 9 個のオンボード LED
  • タイマ・ベースの UART 通信により、PC とのインターフェイスを実現
  • オープン・ソース GUI
  • MSP430 静電容量式タッチ・センス・ライブラリによる全面的なサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR680.PDF (43 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC452.ZIP (157 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR679.PDF (130 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430G24528KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
USB ハブと USB コントローラ

TUSB3410UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS773リセットとディレイ機能搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。