TIDM-ENERGY-WATCHDOG

スマート ビルディング用の単相電気サブメーター

TIDM-ENERGY-WATCHDOG

設計ファイル

概要

このエネルギー ウォッチドッグ デザインは、スマート ビル内の主要な家電製品などの個別の負荷によるエネルギー消費量を測定して表示するための包括的なツールです。このツールを使用すると、低コスト エネルギー測定アプリケーション用の TI ソリューションを簡単に評価できます。このリファレンス デザインには、ハードウェアとソフトウェアの設計ファイルが付属しているため、エンジニアは開発期間を短縮できます。このエネルギー ウォッチドッグ デザインは拡張可能であり、TI の ZigBee および WiFi リファレンス デザインと組み合わせることで、最終製品にワイヤレス通信機能を追加できます。

特長
  • 単相エネルギー測定システム
  • 供給 AC 電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、エネルギー消費量 (kWh) のオンボード ディスプレイ
  • 110V ~ 240V の入力電圧に対応
  • LCD ディスプレイと時間設定を調整するためのシンプルなプッシュ ボタン
  • ZigBee (CC2538EM-RD)、WiFi (CC3000EM-RD)、およびワイヤレス M-Bus 用 Sub-1GHz RF 向けの TI 通信モジュールへのインターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU199.PDF (364 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR367.ZIP (31 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC252.ZIP (2264 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR368.PDF (88 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430AFE2533 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、16KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS77050mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Single Phase Electricity Sub-Meter for Smart Buildings Test Data 2014/01/23
ユーザー・ガイド TIDM-ENERGY-WATCHDOG Single-Phase Sub-Meter for Smart Buildings User's Guide (Rev. A) 2014/01/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。