TIDM-EKG-PULSE

低消費電力パルスオキシメーターと EKG リファレンス・デザイン

TIDM-EKG-PULSE

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、MSP430FG437 マイコンを使用した非侵襲的光学プレチスモグラフィー(パルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計))について詳細に示しています。パルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計)は、ペリフェラル・プローブとマイコンの組み合わせで構成されており、LCD ガラス上に酸素飽和度と脈拍数を表示します。このアプリケーションでは、心拍検出とパルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計)処理の両方で同じセンサを使用しています。また、心拍信号、心拍、および SaO2 値(%)を表示するためのカスタム LabVIEW GUI がこのアプリケーション用に開発されています。この GUI を起動して実行するのに必要なすべてのファイルやステップは、このレポートで提供しています。

特長
  • ダイオードの駆動と測定用の内蔵アナログ・フロント・エンドを使用したシングルチップ・ソリューション
  • PC コネクティビティ用の USB 通信インターフェイス
  • CCxxxx EMK トランシーバを使用した、ワイヤレス通信を追加するための内蔵コネクティビティ
  • NellcorTM プローブと互換性をもつハードウェア・インターフェイス
  • 元の設計「A Single-Chip Pulse oximeter Design Using the MSP430(英語)」(SLAA274)をベースにしています。
  • このアプリケーション・レポートでは、OLIMEX Ltd 製 MSP430FG439 開発ボードを使用した MOD-PULSE パルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計)と心拍モニタを使用しています。
  • テスト済みであり、ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、技術資料、および PC GUI(LabView)が含まれるリファレンス・デザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLAR081.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLAC608.ZIP (147 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC618.ZIP (921 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLAR080.PDF (292 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FG43960KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Revised Pulse Oximeter Design Using the MSP430 2010/06/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。