TIDM-CONNECTED-ETHERNET

接続されたイーサネット、USB、および LCD リファレンス・デザイン

TIDM-CONNECTED-ETHERNET

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、リモート・センサ監視、Web ベースおよび LCD ダッシュボードによるイーサネット設定、気象 Web サイトにインターフェイス接続する対応アプリケーションなど、さまざまなイーサネット対応および LCD 対応アプリケーションの実例を提供します。

特長
  • Tiva C シリーズ・マイコン向け統合型イーサネット MAC および PHY
  • USB フルスピードおよび USB ハイスピード ULPI インターフェイスを利用可能
  • 使いやすい 3.5” インチ LCD タッチスクリーン・ディスプレイ
  • ブースタパック、ブースタパック XL、EM などの互換拡張コネクタ
  • ドライバ、スタック、および 50 種類を超える事前コンパイル済みのサンプルを含む関連ソフトウェア・パッケージ
  • このデザインは、すべてのケーブルとソフトウェアが付属しているためすぐに使用でき、インタラクティブなイーサネット対応の気象デモがプリロードされています。 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU194.PDF (3083 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR359.ZIP (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR362.PDF (92 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC246.ZIP (554 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR358.PDF (90 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF32303V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23、シリーズ (バンドギャップ トポロジ) 電圧リファレンス

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129LNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129CNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129XNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1292NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1299KCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051アクティブ・ハイ、0.5A 負荷、0.9A ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、80mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129ENCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1290NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129DNCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6217728V、0.5A、降圧コンバータ、スヌーズ・モード搭載

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

TPS61042QFN-8 封止、白色 LED アプリケーション向け、30V、500mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1299NCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129XKCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
デジタル温度センサ

TMP100I2C/SMBus インターフェイス搭載、SOT-23 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1292NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129CNCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用オーディオ アンプ

LM4819350mW、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ / VSSOP パッケージ

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129ENCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294KCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1290NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129DNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1297NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129EKCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Connected Ethernet, USB, and LCD Reference Design Test Data 2014/01/17

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ
SW-DK-TM4C129X DK-TM4C129X ファームウェア開発パッケージ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。