TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD
バッテリー不使用近距離通信(NFC)キーボード
TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD
概要
This solution implements a batteryless keyboard using Near Field Communications (NFC) technology. The core part of this solution is TI’s dynamic NFC tag that can be read and written to by a host microcontroller. Mobile phones that support NFC can quickly discover and recognize this keyboard and then build a connection between the keyboard and application. This design is a battery-less system (i.e., does not require a battery to operate), which enables customers to build products with optimized dimensions (e.g., thin keyboards) and of lighter weight (e.g., easier to carry).
特長
- Battery-less solution
- Standard PC/AT keyboard character set
- More than 400 characters /min input capability
- About 20 mW power consumption for both ultra-low-power MSP MCU and RF430CL330 tag
- Low-cost PCB coil antenna for power harvesting
- Android test tool and InputMethod application provided
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR747.PDF (29 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5739 — 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | Batteryless Near Field Communication (NFC) Keyboard User's Guide | 2014/06/17 |