TIDM-AC-LED-COM

AC 電源 LED 照明、DALI、DMX512 および電力線通信付き

TIDM-AC-LED-COM

設計ファイル

概要

Ideal for outdoor, entertainment, and industrial lighting applications, this LED Lighting design provides high power and high efficiency illumination with built-in communications networking. The lighting unit consists of a 250W universal AC-input LED driver power supply and a demonstrational six-string LED lamp. Driving the LED’s with great power efficiency and electrical utilization, the LED driver power supply operates at greater than 90% power efficiency with 0.99 power factor (PF). Furthermore, to support system-networked lighting and remote connectivity, this power supply includes support for common lighting communications standards including Digital Addressable Lighting Interface (DALI), DMX512, and Power Line Communications (PLC).

特長
  • Suitable worldwide for high-illumination and dimmable LED applications, the LED driver power supply supports universal AC input and up to 250W LED loads.
  • System-ready LED driver power supply consists of AC rectification with single phase boost-mode power factor correction (PFC), a half-bridge LLC Resonant DC/DC converter, and independent LED dimming stages.
  • Wide LED dimming spectrum with power-efficient operation made possible by digitally controlled, load-reactive, LED driver power supply.
  • System-networked lighting and remote connectivity support provided through integrated lighting communications protocols, including DALI, DMX512, and power line communications (PLC).
  • High-efficiency LED driver power supply operation, precise LED dimming control, and robust communications networking made possible by the C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 microcontroller.
  • LED lighting reference platform is available for purchase and includes hardware platform, software examples and libraries, graphical user interface (GUI), technical application notes, and step-by-step theory-based user guides.

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "Solar Micro Inverter Development Kit" under the Development Tools -> Solar section.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAF1.PDF (172 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC609.ZIP (1529 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAF2.PDF (539 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAF3.PDF (587 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28810LED ライティング パワー コントローラ

データシート: PDF
デジタル アイソレータ

ISO7221Cデュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7242Cクワッド チャネル、2/2、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7240Cクワッド チャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

MAX3221±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS795イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28027-Q1車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2802760MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド AC LED Lighting & Communications Developer's Kit User's Guide 2011/12/01
ユーザー・ガイド AC LED Lighting and Communications Quick Start Guide 2011/11/01

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。