TIDM-2PHILPFC
二相インターリーブ力率改善コンバータ、パワー・メータリング付き
TIDM-2PHILPFC
概要
電力計測機能搭載、デジタル制御された 2 相インターリーブ形式の 700W 力率補正コンバータのためのリファレンス・デザインです。C2000™ Piccolo™ マイコンは、力率補正コンバータを形成する 180 度フェーズ・シフトされた 2 つの出力段を制御するコントローラです。ライン電圧とニュートラル電圧の波形を監視し、電力測定機能を実装します。このリファレンス・デザインは、全負荷時に 0.98 超の力率補正で、97% の効率と、1.5% の THD を実現します。出力段の電力損失の最小化、高調波歪が信頼性に及ぼす影響の低減、1.0 に近い力率を実現し、オフライン・アプリケーションや AC/DC 電源に最適です。
特長
- 完全デジタル制御の 2 相インターリーブ PFC パワー・コンバータ・トポロジー
- 95VAC ~ 265VAC のユニバーサル入力
- 最大 700W で動作する 400 VDC のバス出力
- 200KHz の動作周波数、1.5% の THD、最大負荷時に、0.99 の力率
- 整流後の入力電圧、RMS 入力電圧、RMS 入力電力、入力ライン周波数の電力監視をサポート
- ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート、グラフィカル・インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
注:このボード用のソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに収録されています。controlSUITE は https://www.ti.com/tool/ja-jp/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」メニューの「Digital Power」セクションにある「High Voltage Interleaved PFC Kit」をご覧ください。
産業用
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR446.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28035-Q1 — 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
Real-time digital power MCUs
TMS320F28035 — 60MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 2 相インターリーブ型 PFC コンバータの設計ガイド、電力計テスト・データ付き | 英語版 | 2017/05/25 | ||
| その他の技術資料 | Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Quick Start Guide | 2014/04/25 | ||||
| 製品概要 | Quick, Low-Cost Access to Industry Leading PFC Performance | 2013/02/22 |