TIDM-1003

PM (永久磁石) または BLDC モーター向け、低電圧、50A センサレス FOC のリファレンス デザイン

TIDM-1003

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは 30V ~ 54V のブラシレス DC モーター(BLDC)または永久磁石同期モーター(PMSM)向けコントローラを実現し、低電圧、大電流、大出力の電動自転車、電動工具、ファン、ポンプ アプリケーションに最適です。TI (テキサス インスツルメンツ) の UCC27211D MOSFET ドライバ、CSD19506KCS 80V NexFET™ パワー MOSFET、InstaSPIN™ 技術採用 TMS320F28027F MCU、TPS54360 降圧コンバータ、複数の LDO を使用しています。InstaSPIN-FOC 技術を活用して PMSM または BLDC のモーター パラメータの識別とチューニングを行い、外部スロットル経由でモーター速度を制御します。全体として、大電力の低電圧 BLDC または PMSM モーターの高効率制御に重点を置いています。

特長
  • BLDC モーター向けにセンサレス FOC ベースの InstaSPIN を搭載し、最大 500W の出力段、効率:入力電圧範囲全体で 90% を上回ります
  • 30V ~ 54V の入力電圧範囲、50Aのピーク出力電流能力
  • 過電流保護(OCP)、過電圧 / 低電圧保護(OVP / UVP)、過負荷、低負荷、欠相、位相不平衡、ストール、モーターの過熱、パワー モジュールの過熱、通信断絶などに対する包括的な保護機能
  • モーター パラメータの自動識別
  • InstaSPIN-FOC の使用により、軌道の大幅変更や、高速逆転機能などの高性能速度制御を実現
  • フライング スタート機能により、すでに動作中のモーターへの同期が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU296.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRE1.PDF (210 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRE0.PDF (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRE3.ZIP (1339 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDJ4.ZIP (312 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRE2.PDF (2387 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRD9.PDF (440 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDCDR0.ZIP (34588 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA4374クワッド、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC3G07-Q1車載、オープン ドレイン出力、3 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2940-N1A、26V、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28027F60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC272118V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28027F-Q1車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54360Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19506KCSシングル TO-220 封止、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ブラシレスDCまたは永久磁石同期整流モータ用の低電圧、50A のセンサレスFOCのリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/05
ユーザー・ガイド InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021/10/14

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。