TIDEP0078

AM572x 向け OPC UA データ アクセス サーバーのリファレンス デザイン

TIDEP0078

設計ファイル

概要

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture:オープン プラットフォーム通信、統合アーキテクチャ) は、インダストリ 4.0 の体系下で相互接続されているすべてのマシンの間で相互運用性と通信を実現する設計を採用した、産業用 M2M (マシン ツー マシン、機械の相互接続) プロトコルです。このリファレンス デザインは、Matrikon OPC™ の OPC UA サーバー開発キット (SDK) を使用して、何らかのプロジェクトまたは設計に組み込まれた形で動作する OPC UA データ アクセス (DA) サーバーを活用した通信を実施する方法を提示します。OPC UA DA はリアルタイム データを取り扱い、データのさまざまな要因のうち時間を重視する産業用オートメーション アプリケーションにとって最適な動作をする設計を採用しています。OPC UA サーバーを実装したリファレンス デザインは、AM572x IDK の GPIO 機能を利用しています。リファレンス コードの拡張により、 AM572x IDK ボードからアクセスできる各種データへの OPC UA インターフェイスを実現できます。AM572x IDK ボードからは、PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) を使用した Profibus、RS-485、CAN バスのほか、EtherCAT™ や PROFINET™ などの産業用イーサネット ベースのプロトコルを使用して収集したデータにアクセスできます。

特長
  • Sitara AM57x プロセッサを使用して動作する包括的な組込み OPC UA サーバー
  • Matrikon OPC UA SDK (サーバー開発キット) R100 とサンプルの OPC UA サーバー (デモ バージョンは 2 時間の時間制限付き)
  • Processor-SDK-Linux を通じた Linux 動作環境
  • OPC UA サンプル クライアントから GUI を使用して TCP/IP 経由で GPIO の読み書きを制御
  • TMDXIDK5728 ボードを使用してテスト済みであり、技術資料、ソフトウェア、デモ アプリケーション、ハードウェア設計ファイルが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCC5A.PDF (4216 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP32.ZIP (607 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP31.PDF (111 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRP33.ZIP (7084 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCD01.ZIP (10114 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRP30.PDF (790 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38693イネーブル搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5726Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5728Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6108518.5V、2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM9102低ノイズ、2 チャネル、100MHz、PCIe クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G00シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T244デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH4311.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS630102A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5716Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659037ARM Cortex A15 プロセッサ向け、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S016ポータブル アプリケーション向け、バリュー ライン、HDMI コンパニオン チップ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5718Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2065Dアクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、96mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051Bアクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド OPC UA DA Server Reference Design for Industrial Automation (Rev. A) 2017/01/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。