TIDEP0074

IEC61850 GOOSE 転送用のパケット処理エンジンのリファレンス デザイン

TIDEP0074

設計ファイル

概要

TIDEP0074 リファレンス デザインは、PRU-ICSS から受信した GOOSE パケットの Ethertype、MAC アドレス、および Application ID(APPID)に基づいて、AM572x の M4 コアに実装されているパケット スイッチングおよびフィルタリング ロジックを示します。サブステーション通信規格 IEC 61580 で定義されているタイムクリティカルなイベントを専用コアで処理できるように、パケットはフィルタリングされ、宛先にルーティングされます。さらに、このデザインは AM572x の ARM Cortex™-A15 コア、Cortex™-M4 コア、DSP C66x™ コアの間でのマルチコア通信を示するほか、Linux は A15 で動作し、TI-RTOS は M4 コアと DSP コアで動作します。

特長
  • AM572x の ARM Cortex-M4 コア上に実装されたイーサネット パケット スイッチング ロジックと、IEC61850 GOOSE フィルタリング アルゴリズムは、A15 への送信先ルーティング、または M4 でのさらなる処理を決定します。
  • Linux による A15 で messageQ を使用するプロセッサ間通信(IPC)、および TI-RTOS を使用する M4 と DSP でのプロセッサ間通信
  • PRU-ICSS ファームウェアは、イーサネット パケット転送のために M4 でロードし、ブートします
  • TIDEP0074 リファレンス デザインは TMDXIDK5728 ボードを使用してテスト済みで、技術資料、ソフトウェア、デモ アプリケーション、ハードウェア設計ファイルが付属しています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBO1.PDF (1370 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5726Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659037ARM Cortex A15 プロセッサ向け、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5716Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5728Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5718Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Packet Processing Engine for IEC61850 GOOSE Forwarding Design Guide 2016/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。