TIDEP0056
BeagleBone Black 上の PRU-ICSS を使用した感熱印刷のリファレンス デザイン
TIDEP0056
概要
プログラマブル リアルタイム ユニット — 産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) は AM335x SoC の多用途コンポーネントで、不確定なオペレーティング システムを実行している場合でも、リアルタイム (確定的) かつ高速な GPIO 制御を実現できます。このリファレンス デザインは、PRU-ICSS の具体的な使用事例と実装を提示し、感熱式プリンタ モジュールを直接制御します。 ARM から PRU への通信用の C サンプル コード、感熱プリント ヘッド素子とステッパ モーターを駆動するためのリアルタイム GPIO ピン制御、pinmux 構成などが付属しています。
特長
- PRU-ICSS を使用してステッパ パターンを直接合成
- Linux から PRU-ICSS への通信に注目
- RPMsg および remoteProc フレームワークの使用例
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKC2.PDF (209 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Thermal Printing With the PRU-ICSS on the BeagleBone Black Design Guide | 2015/11/18 |