TIDEP0037
高効率電力スケーラブル H.265/HEVC を実装するために、TMS320C6678 プロセッサを使用した、リファレンス・デザイン
TIDEP0037
概要
HEVC is an efficient, but processing intensive video standard, that is said to double the data compression ratio compared to H.264 / MPEG-4 at the same level of video quality. This design shows how a power efficient, soft H.265 / HEVC solution, that scales across resolutions, frame rates & profiles, can be implemented in real time using one or more TMS320C6678 devices. A specific use case of a single channel HEVC 720p30 real time encoder and single channel HEVC 1080p60 real time decoder is also included. TI’s HEVC C66x HEVC encoder shows a bitrate saving, for the same visual quality, of greater than 40% compared with TI’s H.264 x encoder. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.
特長
- The TIDEP0037 reference design is tested, and includes a hardware reference (EVM), software and a user's guide.
- TMDSEVM6678 EVM for a high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6678 high-performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture.
- This design includes schematics, design files, and a bill of materials.
- HEVC/ H.265 encoder and decoder, MCSDK framework and other software packages
- Design guide discusses performance and scalability across DSP cores and devices to achieve desired HEVC configuration
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Using TMS320C6678 to Implement H.265/HEVC Design Guide (Rev. A) | 2015/10/19 |