TIDEP0031

電源シーケンス、UCD9090 を使用する K2E 用

TIDEP0031

設計ファイル

概要

The K2E devices require power supplies to be sequenced in a proper order. This design demonstrates power sequencing for the 66AK2Ex and AM5K2Ex families of KeyStone II ARM+DSP and ARM-only multicore processors by use of the UCD9090. The UCD9090 is a 10-rail PMBus/I2C addressable power-supply sequencer and monitor. The UCD9090 provides both sequence and timing of the power supply enables. This design shows a power sequencing implementation specific to the K2E EVM platform.

特長
  • Power supply sequencing reference implementation for the 66AK2Ex and AM5K2Ex SoCs.
  • Uses UCD9090 for power supply sequencing and monitoring for nine voltage rails.
  • Uses the Fusion Digital Power Designer Software to configure and program the UCD9090.
  • Complete system reference with schematics, BOM, design files, and HW Design Guide, implemented on the K2E EVM platform for testing and evaluation.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU879.PDF (2760 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDU7.ZIP (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDU8.ZIP (4864 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC685.ZIP (26925 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCA16.ZIP (22 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDU6.PDF (240 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

66AK2E054 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コアと NetCP と 10GbE 搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF
Arm ベースのプロセッサ

AM5K2E02Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15

データシート: PDF
シーケンサ

UCD909010 チャネル シーケンサおよびシステム ヘルス モニタ

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM5K2E04Sitara プロセッサ:クワッド Arm Cortex-A15

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Sequencing for 66AK2E0x and AM5K2E0x Using UCD9090 Design Guide 2015/03/31
Third party document K2E EVM Technical Information (eInfochips) 2015/03/31
アプリケーション・ノート Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 2014/03/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。