TIDEP0024

AM437x 低電力消費サスペンド・モード、LPDDR2 付

TIDEP0024

設計ファイル

概要

This low power mode implementation realizes processor power consumption less than 0.1 mW while keeping LPDDR2 memory in self refresh consuming ~ 1.6 mW. The system solution is comprised of AM437x Sitara processor, LPDDR2 memory and TPS65218 power management IC and optimized for new low power mode along with support for legacy low power modes. The processor power is minimized by turning off all the processor power supplies except RTC power supply. System power state transitions including power supply control can be performed by single interface signal (PMIC_PWR_EN signal) with PMIC register programming.

特長
  • Suspend to RAM with the lowest system power mode
    • AM437x in RTC-only mode
    • TPS65218 in suspend state
    • LPDDR2 in self refresh
  • System can resume back to the state it was before suspending
  • RTC-only suspend power consumption
    • AM43x + TPS65218: < 0.1 mW
    • Typical 2Gb LPDDR2: 1.6 mW
  • Suspend Events by:
    • By programming RTC registers
    • By setting up the RTC alarm
  • Resume Events:
    • RTC alarm goes off
    • PMIC push button or AC power detection
  • Resume Time
    • < 300 msec hardware latency
    • < 1 sec for software to resume to previous state (depending on application use case)
  • This design is tested and includes schematics, BOM, and design guide.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU571.PDF (57 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAX0.PDF (104 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAX1.ZIP (212 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRAW1.PDF (69 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS630102A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4377Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4378Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS781イネーブル搭載、150mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AM437x Low-Power Suspend Mode With LPDDR2 Design Guide 2014/10/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。