TIDEP0011
パワー・ソリューション、C667x DSP AVS コア(CVDD)用、ダイナミック・ボルテージ・スケーリング付き
TIDEP0011
概要
このリファレンス・デザインは、Keystone マルチコア DSP、主に C66x シリーズに AVS コア電源(CVDD)を供給することを目的としています。C66x シリーズは、SmartReflex テクノロジーを使用して、DSP の電源電圧制御を可能にします。この要件を満たすために、このデザインは同期整流・降圧コンバータ(TPS56121)と、POL(ポイント・オブ・ロード)レギュレータ(LM10011)を組み合わせています。LM10011 は、DSP から 6 ビットまたは 4 ビットの VCNTL を受け入れ、TPS56121 の出力電圧を、DSP の要求する値に変更します。LM10011 は高精度(1.0%)であり、残りの電源部品とパワー・ディストリビューションが追加のシステム・マージンを確保できるようにします。特定の初期起動電圧を必要とするプロセッサの場合は、16 種類の選択可能な電流のいずれかを使用して起動するように LM10011 を構成できます。
特長
- 1.0% の出力電流精度(0℃~ +100℃)
- 1.25% の出力電流精度(40℃~ +125℃)
- 入力電圧レンジ:2.97V ~ 5.5V
- ピン選択可能な VID 形式(6/4 ビット)
- 16 種類の選択可能な起動電流
- カスタム UVLO をサポートする高精度のイネーブル機能
- 回路図、設計ファイル、部品表、テスト・データを含む、テスト済みのリファレンス・デザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR732.ZIP (18 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8275 Test Results | 2014/06/13 |