TIDEP-01036

ミリ波レーダー センサ対応、キック ツー オープンのリファレンス デザイン

TIDEP-01036

設計ファイル

概要

このデザインは、TI のシングルチップ 77GHz 車載レーダー センサである AWRL1432 をベースとするキック ツー オープン (KTO) 最終アプリケーション向けに、低コストで小型フォーム ファクタのリファレンスを提示します。AWRL1432 デバイスは、機械学習ベースのジェスチャ センシング アルゴリズムを実行します。このアルゴリズムはキックのジェスチャを検出し、自動車のパワー リフト ゲート、パワー トランク、パワー スライド ドアを動作させます。

特長
  • 12V 車載バッテリ接続に対応
  • 超小型フォーム ファクタのデザイン (36mm x 24mm)
  • 広角アンテナで広い視野角 (FoV) に対応:120 度
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU953.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDF4.PDF (316 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDF3.PDF (161 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDF6.ZIP (812 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGS5.ZIP (5382 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDF5.ZIP (1180 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDF2.PDF (631 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LIN トランシーバ

TLIN1021A-Q1車載、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR43620-Q1車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS628502-Q1車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWRL1432シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ミリ波レーダー センサ キック ツー オープンのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/11/19

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-L-SDK xWRL1432 と xWRL6432 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。