TIDEP-01033

60GHz、レーダー内蔵、コスト最適化済み小型フォーム ファクタのリファレンス デザイン

TIDEP-01033

設計ファイル

概要

IWRL6432 を使用したこのリファレンス デザインは、低コストと小型フォーム ファクタを実現した、部品表 (BOM) 最適化済みのミリ波 (mmWave) アプリケーションをターゲットにしています。この 60GHz ミリ波のデザインは 16mm x 33mm のフォーム ファクタを採用し、120 度の視野角と最大 15m 離れた歩行者の検出、19 度の角度分解能を実現します。このレーダー センサは、4 層の積層 PCB を使用し、FR4 材質を使用して開発した製品です。この設計ガイドは、設計アーキテクチャの開発やコスト最適化の手順を取り扱っています。

このリファレンス デザインは、IPC Class 2 規則に対応しています。

特長
  • IWRL6432 を使用した、低消費電力、低コストの 57GHz ~ 64GHz ミリ波センサ
  • デザインのサイズ:16 mm x 33mm
  • パワー ディストリビューション ネットワークをオンボード搭載、5V 単一電源電圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU957.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDI4.PDF (234 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDI3.PDF (157 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDI6.ZIP (6543 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT1.ZIP (1013 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDI5.ZIP (2496 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDI2.PDF (641 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV755Pイネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628502SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、調整可能な周波数、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー センサ

IWRL6432シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 60GHz 集積レーダー、コスト最適化小型フォーム ファクタのリファ レンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/12/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-L-SDK xWRL1432、xWRL6432、xWRL6844、および xWRL6843 向けソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。