TIDEP-01005

スマート サーモスタット用のヒューマン マシン インターフェイス(HMI)のリファレンス デザイン

TIDEP-01005

設計ファイル

概要

このプロセッサ ベースのリファレンス デザインは、スマート サーモスタット用のコスト効率の優れたヒューマン マシン インターフェイス (HMI) ソリューションを短期間で開発し、市場に投入するために役立ちます。Sitara™ AM335x ファミリのプロセッサは 300MHz ~ 1GHz の処理速度、グラフィック アクセラレーション、ローエンドからハイエンドまでのアプリケーションに対応するソフトウェアに加え、スマート サーモスタット HMI に必要な UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)、SDIO、USB などの主要なペリフェラルとの豊富な接続性により、スケーラブルなソリューションを実現します。

このスマート サーモスタット HMI のリファレンス デザインでは、2 次元 (2D) Qt グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) と、TI プロセッサの能力を使用してハードウェア アクセラレーションによりレンダリングされたグラフィックを紹介します。

特長
  • ハードウェア アクセラレーションによるグラフィックと Qt を使用するスマート サーモスタットのデモンストレーション
  • 抵抗性または静電容量性タッチスクリーンをサポート
  • 搭載 4.3 インチ LCD は解像度 480×272、他のディスプレイで 2048×2048 まで拡張可能
  • TI のプロセッサ SDK-Linux をベースとし、他の Sitara™ プロセッサへの拡張性を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU582.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSY8.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSY7.PDF (190 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3351Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3352Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3354Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3356Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スマート・サーモスタット向けヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)のリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/31

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。