TIDEP-01002
Jacinto™ 車載プロセッサ使用、コスト最適化済み車載デジタル クラスタのリファレンス デザイン
TIDEP-01002
概要
Jacinto™ 車載用プロセッサを採用したデジタル クラスタ車載用リファレンス デザインは、再構成可能なデジタル クラスタ システム向けにコスト最適化されたデザインです。 このリファレンス デザイン は、包括的な自己完結型の 6 層 PCB 設計で、1920x720 の解像度で 60fps のデジタル クラスタ ソリューションを実現すると同時に、システム全体の BOM(部品表)を最適化します。また、警告チャイムや CAN からのウェイクアップ(ウェークオン CAN)、Ethernet 接続などの目的で、シングル ゾーン オーディオもサポートしています。最終製品の要件に基づいて、付加的な機能を追加することもできます。たとえば、リアビュー カメラやドライバー モニタを統合するためのカメラ入力が使用可能であるほか、2 番目のディスプレイ出力を使用してヘッド アップ ディスプレイ(HUD)を駆動することもできます。 システムのパワー マネージメントは、再構成可能なデジタル クラスタの使用事例で全体のシステム BOM(部品表)を最小化する目的で最適化されています。 再構成可能なデジタル クラスタ、アクティブ グラフィックスをサポートするハイブリッド クラスタ、ヘッドアップ ディスプレイ、ドライバー識別および監視といった用途に最適です。
特長
- Jacinto 6 Entry(DRA71x)アプリケーション プロセッサは、解像度 1920x720 のクラスタ ディスプレイで、クラスタ グラフィックスを 60fps でレンダリングおよび駆動
- システムBOM (部品表) を最小化する 6 層 PCB の設計
- TCAN1043 CAN トランシーバを使用した、CAN からのウェークアップ
- リアビュー カメラまたはドライバー モニタ カメラを統合するための CSI-2 カメラ入力
- LM87523 や LM5141 など、TI 最適化されたパワー マネージメント ソリューション
- DSC90C189 シリアライザを採用し、OpenLDI クラスタ ディスプレイをサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYM1.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | コスト最適化車載デジタル・クラスタのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/01/30 |